膨胀阀元件, TE 12, R22/R407C

067B3209

温度范围 [°C]: -40 - 10, 压力平衡: 外部平衡

产品详情

毛重 0.706 Kilogram
净重 0.552 Kilogram
容积 2.254 Liter
EAN 5702428149235

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TE
SCIP 卷宗编号 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
产品名称 膨胀阀元件
产品系列 Expansion valves
制冷剂(s) R22/R407C
包装方式 多包装
压力平衡 外部平衡
型号 TE 12
审批 EAC
LLC CDC TYSK
平衡尺寸 [英寸] 1/4 in
平衡管连接类型 喇叭口
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 400 psig
每包数量 9 pc
毛细管长度 [英寸] 197 in
毛细管长度[ mm ] 5000 mm
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 10 °C
温度范围 [°F] [最大] 50 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
类型名称 元件
阀体材料 黄铜
零件计划名称 TE 12

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality