VZL 2 PN16 15/1,6 2-way seated flat end

065Z2074

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

VZL 2 PN16 15/1,6 2-way seated flat end

Detalhes do produto

總重 0.296 Kilogram
淨重 0.289 Kilogram
Volume 0.317 Liter
EAN 5702421535288

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Água quente
Característica de fluxo Linear
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 2.8 mm
Description VZL 2 PN16 15/1,6 2 vias vedado extr. plana
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 20 bar
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Latão
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Latão
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Número de portas 2
Permissible media District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente fechada
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 1/2
Taxa de controle 30:1
Tipo VZL 2
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 1.6 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] 1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre
介質溫度 [°C] [最大值] 120 °C
介質溫度 [°C] [最小值] 2 °C
直徑 [mm] 15 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality