HFE 3 PN6 80/150 旋转三通阀

065Z0434

HFE 3 PN6 80/150 旋转三通阀

产品详情

毛重 25.8 Kilogram
净重 25.6 Kilogram
容积 103.84 Liter
EAN 5710104033518

 

China RoHS compliance Out of scope
Description HFE 3 PN6 80/150 旋转三通阀
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 150 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 HRB HRE HFE
SCIP 卷宗编号 b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Other valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 110 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 6 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高] 0.5 bar
关闭压差(混流) [bar] [最高] 0.5 bar
功能 泄压
型号 HFE 3
填料盒密封材料 EPDM
安装类型 流量
应用 供暖
接口尺寸 PN 6
接口数量 3
操作扭矩 [Nm] 10 N-m
替代性应用 VSP 区域供热
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
流量特性 S 特性
电刷材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
直径 [mm] 80 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 分流:0.5
混合:1.0
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀锥材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
驱动杆材质 不锈钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality