HRB 3 PN10 25/6.3 rotativo 3 vias Rp1

065Z0406

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

HRB 3 PN10 25/6.3 rotativo 3 vias Rp1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.999 Kilogram
Peso líquido 0.861 Kilogram
Volume 1.186 Liter
EAN 5710104033648

 

Alternativa PN VSP 6
Aplicação Aquecimento
Característica de fluxo Característica S
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 25/6.3 rotativo 3 vias Rp1
Diâmetro (mm) 25 mm
Grupo de produtos Other valves
Material da sapata de deslizamento Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do corpo da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 2 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 1 bar
Pressão nominal [bar] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Tamanho da conexão Rp 1
Temperatura do meio [°C] [Max] 110 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo HRB 3
Tipos de conexão Rosca interna
Torque operacional [Nm] 5 N-m
Valores Kv [m³/h] 6.3 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] Desvio: 0,02
Mistura: 0,05
Versão de montagem Fluxo

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality