HRB 3 PN10 20/6.3 旋转三通阀 Rp3/4

065Z0405

HRB 3 PN10 20/6.3 旋转三通阀 Rp3/4

产品详情

毛重 0.694 Kilogram
净重 0.543 Kilogram
容积 1.24 Liter
EAN 5710104033631

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 20/6.3 旋转三通阀 Rp3/4
Kv 值 [m³/h] 6.3 m³/h
PN 替代 VSP 6
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 HRB HRE HFE
SCIP 卷宗编号 b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Other valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 110 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 10 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高] 2 bar
关闭压差(混流) [bar] [最高] 1 bar
型号 HRB 3
填料盒密封材料 EPDM
安装类型 流量
应用 供暖
接口尺寸 Rp 3/4
接口数量 3
操作扭矩 [Nm] 5 N-m
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
流量特性 S 特性
电刷材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
直径 [mm] 20 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 分流:0.02
混合:0.05
连接类型 内螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀锥材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality