VRG2 PN16 DN15/2,5 外螺纹

065Z0134

VRG2 PN16 DN15/2,5 外螺纹

产品详情

毛重 0.763 Kilogram
净重 0.691 Kilogram
容积 1.522 Liter
EAN 5702421559666

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRG2 PN16 DN15/2,5 外螺纹
Kv 值 [m³/h] 2.5 m³/h
PN 替代 VSP 10
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Other valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
压差范围 [bar] [最高] 4 bar
型号 VRG 2
填料盒密封材料 EPDM
安装类型 流量
应用 供热制冷
接口尺寸 G 1
接口数量 2
控制比 50:1
替代性应用 VSP 区域供热
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.4
流量特性 等百分比
直径 [mm] 15 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 气密性设计
端口(B-AB)最大泄漏率 [% Kvs] 1.0
行程 [mm] 10 mm
连接类型 外螺纹
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀杆材质 不锈钢
阀锥材质 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality