VRG3 PN16 DN25/10 ext.thread

065Z0117

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

VRG3 PN16 DN25/10 ext.thread

产品详情

總重 1.262 Kilogram
淨重 1.262 Kilogram
Volume 1.418 Liter
EAN 5702421559925

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRG3 PN16 DN25/10 外螺纹
Kv 值 [m³/h] 10 m³/h
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Permissible media District heating/cooling circulation water
PN 替代 VSP 10
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Other valves
介質溫度 [°C] [最大值] 130 °C
介質溫度 [°C] [最小值] -10 °C
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
公称压力 [bar] 16 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高] 1 bar
关闭压差(混流) [bar] [最高] 4 bar
功能 混合阀
型号 VRG 3
填料盒密封材料 EPDM
安装类型 流量
应用 供热制冷
接口尺寸 G 1 1/2
接口数量 3
控制比 100:1
替代性应用 VSP 区域供热
气蚀系数 0.4
流量特性 等百分比
直徑 [mm] 25 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 气密性设计
端口(B-AB)最大泄漏率 [% Kvs] 1.0
行程 [mm] 10 mm
连接类型 外螺纹
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀杆材质 不锈钢
阀锥材质 黄铜

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality