球阀, JIP-WW、RB、手柄, 缩径球阀, PN 25, DN 150, 焊接
065N7127
球阀 JIP-WW DN150 PN25 CN-B
丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代
替代
球阀 JIP-WW DN150 PN25 CN-B
毛重 | 33.5 Kilogram |
净重 | 32.5 Kilogram |
Volume | 148 Liter |
EAN | 5702421662786 |
毛重 | 33.5 Kilogram |
净重 | 32.5 Kilogram |
Volume | 148 Liter |
EAN | 5702421662786 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 球阀 JIP-WW DN150 PN25 CN-B |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 1900 m³/h |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Ball valves |
介质 pH 值 [最低] | 7 |
介质 pH 值 [最高] | 10 |
介质温度 [°C] [最低] | 0 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 180 °C |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
允许介质 | District heating/cooling circulation water |
功能 | 开关 |
压力等级 | PN 25 |
压差范围 [bar] [最高] | 25 bar |
型号 | JIP-WW, RB, Handle |
安装定位 | 所有 |
接口数量 | 2 |
旋转角度 [°] | 90 ° |
替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
环境温度 [°C] [最低] | -40 °C |
连接类型 | 焊接 |
阀门型号 | 缩径球阀 |
阀门尺寸 | DN 150 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 球阀 JIP-WW DN150 PN25 CN-B |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 1900 m³/h |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Ball valves |
介质 pH 值 [最低] | 7 |
介质 pH 值 [最高] | 10 |
介质温度 [°C] [最低] | 0 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 180 °C |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
允许介质 | District heating/cooling circulation water |
功能 | 开关 |
压力等级 | PN 25 |
压差范围 [bar] [最高] | 25 bar |
型号 | JIP-WW, RB, Handle |
安装定位 | 所有 |
接口数量 | 2 |
旋转角度 [°] | 90 ° |
替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
环境温度 [°C] [最低] | -40 °C |
连接类型 | 焊接 |
阀门型号 | 缩径球阀 |
阀门尺寸 | DN 150 |