球阀, JIP-WW、RB、蜗轮机构, 缩径球阀, PN 25, DN 200

065N3688

产品详情

毛重 56.5 Kilogram
净重 55 Kilogram
Volume 151.641 Liter
EAN 5702424598044

 

EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 2150 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Ball valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 180 °C
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
功能 开关
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 25 bar
型号 JIP-WW, RB, Worm gear
安装定位 所有
应用 供热制冷
接口数量 2
操作类型 齿轮箱
旋转角度 [°] 90 °
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs] 泄漏率 A
焊接端口材质 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
环境温度 [°C] [最低] -40 °C
认证标准 EN 12266 第 1 部分 P10-P11-P12 与第 2 部分 F20
PED 指令 97/23/EEC Modul H1
长度 [mm] 390 mm
阀体材料 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀体材质 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀杆密封材料 PTFE/石墨
阀杆材质 不锈钢如 X2CrNi19-11 (EN10272) / 材料编号 1.4306
阀球材质 不锈钢
阀芯/底座密封材质 PTFE+C
阀门型号 缩径球阀
阀门尺寸 DN 200

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality