球阀, JIP-II, 缩径球阀, PN 40, DN 25, 内螺纹

065N0812

JIP-II DN 25 PN40 T

产品详情

毛重 0.75 Kilogram
净重 0.748 Kilogram
容积 0.5 Liter
EAN 5702421654835

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-II DN 25 PN40 T
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 34 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Ball valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 180 °C
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
功能 开关
压力等级 PN 40
压差范围 [bar] [最高] 40 bar
型号 JIP-II
安装定位 所有
应用 供热制冷
接口尺寸 Rp 1
接口数量 2
操作类型 T 手柄
旋转角度 [°] 90 °
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs] 泄漏率 A
焊接端口材质 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
环境温度 [°C] [最低] -40 °C
认证标准 EN 12266 第 1 部分 P10-P11-P12 与第 2 部分 F20
PED 指令 97/23/EEC Modul H1
连接类型 内螺纹
长度 [mm] 100 mm
阀体材料 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀体材质 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀杆密封材料 PTFE/石墨
阀杆材质 不锈钢如 X2CrNi19-11 (EN10272) / 材料编号 1.4306
阀球材质 不锈钢
阀芯/底座密封材质 PTFE+C
阀门型号 缩径球阀
阀门尺寸 DN 25

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality