球阀, JIP-FF、FB、手柄, 全通径球, PN 40, DN 15, 法兰

065N0300

JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130

产品详情

Peso bruto 2.312 Kilogram
Peso líquido 2.2 Kilogram
Volume 1.976 Liter
EAN 5702421650134

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 40
Comprimento [mm] 130 mm
Contain batteries No
Description JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 40 bar
Função Ligar/Desligar
Grupo de produtos Ball valves
Mat. do corpo Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material da esfera da válvula Aço inoxidável
Material da haste da válvula Aço inoxidável por ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. nº 1.4306
Material das extremidades de solda Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material das flanges EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material de vedação da haste PTFE/Grafite
Material de vedação do cone/sede PTFE+C
Material do corpo da válvula Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem Tudo
Padrão de homologação EN 12266 parte 1 P10-P11-P12 e parte 2 F20
Diretiva PED 97/23/EEC Módulo H1
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 15
Taxa de vazamento [% Kvs] Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 180 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tipo JIP-FF, FB, Handle
Tipo de operação Manípulo
Tipo de válvula Orifício inteiro
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 11 m³/h
Ângulo de rotação [°] 90 °

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality