FVR, DN 20, 带堵头, Rp 3/4

065B8236

FVR 过滤器 DN20 Rp3/4

产品详情

毛重 0.3 Kilogram
净重 0.29 Kilogram
容积 0.168 Liter
EAN 5710104042237

 

Contain batteries No
Description FVR 过滤器 DN20 Rp3/4
Kv 值 [m³/h] 7.9 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 065B8236
SCIP 卷宗编号 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
产品系列 Auxiliary Products
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
型号 FVR
孔目尺寸 [mm] 0.5 mm
尺寸 DN 20
接口尺寸 Rp 3/4
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料 防脱锌黄铜 CuZn36Pb2AS
标记产品 Yes
目数 [n/cm²] 50
直径 [mm] 20 mm
认证标准 ISO 7/1
过滤器类型 带堵头
连接类型 内螺纹

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality