FVF, PN 16, DN 100, 带堵头, 法兰

065B7748

FVF DN100 PN16 有塞

产品详情

毛重 27.6 Kilogram
净重 23.2 Kilogram
容积 90.86 Liter
EAN 5702421555262

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN100 PN16 有塞
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 201 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Auxiliary Products
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 300 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
压力等级 PN 16
型号 FVF
孔目尺寸 [mm] 1.18 mm
尺寸 DN 100
接口尺寸 100
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料 灰铸铁 EN-GJL-250(GG25)
标记产品 Yes
目数 [n/cm²] 25
直径 [mm] 100 mm
认证标准 DIN EN 1092-2
过滤器类型 带堵头
连接类型 法兰

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality