FVF, PN 16, DN 25, 带泄水球阀, 法兰

065B7728

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

FVF DN25 PN16 带球阀安装

产品详情

毛重 3.996 Kilogram
净重 3.8 Kilogram
容积 2.852 Liter
EAN 5702421555132

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN25 PN16 带球阀安装
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 16.5 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Auxiliary Products
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
压力等级 PN 16
型号 FVF
孔目尺寸 [mm] 0.87 mm
尺寸 DN 25
接口尺寸 25
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料 灰铸铁 EN-GJL-250(GG25)
标记产品 Yes
目数 [n/cm²] 64
直径 [mm] 25 mm
认证标准 DIN EN 1092-2
过滤器类型 带泄水球阀
连接类型 法兰

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality