止回阀, NVD 895, PN 16, DN 300, 法兰之间

065B7503

NVD 895 PN16 DN300

产品详情

毛重 35.544 Kilogram
净重 34 Kilogram
容积 20.938 Liter
EAN 5710104065830

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN300
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 3098 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 065B7503
SCIP 卷宗编号 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Butterfly valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 100 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 单向
压力等级 PN 16
型号 NVD 895
安装定位 免费
应用 区域供热
接口数量 2
操作类型 自动控制
替代性介质 2 生活热水
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
标记产品 Yes
直径 [mm] 300 mm
连接类型 法兰之间
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀门型号 止回阀
阀门尺寸 DN 300

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality