止回阀, NVD 895, PN 16, DN 65, 法兰之间

065B7496

NVD 895 PN16 DN65

产品详情

毛重 1.921 Kilogram
净重 1.921 Kilogram
容积 0.859 Liter
EAN 5710104063249

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN65
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 64.7 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 065B7496
SCIP 卷宗编号 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
产品系列 Butterfly valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 100 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 单向
压力等级 PN 16
型号 NVD 895
安装定位 免费
应用 区域供热
接口数量 2
操作类型 自动控制
替代性介质 2 生活热水
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
标记产品 Yes
直径 [mm] 65 mm
连接类型 法兰之间
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀门型号 止回阀
阀门尺寸 DN 65

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality