蝶阀, VFY-WH, PN 16, DN 100, 手柄, 对夹式

065B7413

VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM

产品详情

毛重 5.95 Kilogram
净重 5.91 Kilogram
容积 7.234 Liter
EAN 5710104062167

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 496 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Butterfly valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
储存温度 [°C] [最低] -10 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 开关
压力等级 PN 16
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 VFY-WH
安装定位 除底盖之外
审批 CE 认证
应用 供热制冷
接口数量 2
操作扭矩 [Nm] 46 N-m
操作类型 手柄
旋转角度 [°] 90 °
替代性介质 2 循环水
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
标记产品 Yes
泄漏率 [% Kvs] 泄漏率 A
法兰材质 铸铁 EN GJL 250 (DIN GG25)
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
直径 [mm] 100 mm
直径 [mm] [最高] 100 mm
蜗轮法兰类型 F05
蝶阀阀板材质 不锈钢
认证标准 PED 97/23/CE,EN 12266-1,A 级
连接类型 对夹式
长度 [mm] 52 mm
阀体材料 铸铁 EN GJL 250 (DIN GG25)
阀体材质 铸铁 EN GJL 250 (DIN GG25)
阀杆密封材料 丁腈/氟橡胶/镀锌层 S. + PTFE
阀杆材质 不锈钢 AISI 420
阀衬材质 EPDM
阀门型号 同轴设计
阀门尺寸 DN 100

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality