VFG 221, PN 16, DN 200, 650 m³/h, 法兰

065B5526

压力控制阀

产品详情

毛重 229 Kilogram
净重 204 Kilogram
容积 637.44 Liter
EAN 5710104095325

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 压力控制阀
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 650 m³/h
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
压力等级 PN 16
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高] 10 bar
型号 VFG 221
安装类型 免费
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
应用 区域供热和供冷
接口尺寸 DN 200
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.2
气蚀系数 100% 0.13
气蚀系数 25% 0.37
气蚀系数 50% 0.3
气蚀系数 75% 0.2
泄压系统控制阀芯组件 内腔
泄漏率 [% Kvs] 0.01
直径 [mm] 200 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.01
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座 DP 材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸 DN 200

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality