VF 2 PN16 150/320 两通座阀法兰

065B3255

VF 2 PN16 150/320 两通座阀法兰

产品详情

毛重 75.2 Kilogram
净重 65 Kilogram
容积 191.52 Liter
EAN 5702421510988

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 2 PN16 150/320 两通座阀法兰
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 320 m³/h
PN 替代 VSP 10
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Other valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 200 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
压差范围 [bar] [最高] 1.5 bar
型号 VF 2
填料盒密封材料 PFTE
应用 供热制冷
接口数量 2
控制比 100:1
替代性应用 VSP 区域供热
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.4
流量特性 等百分比
直径 [mm] 150 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 40 mm
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀杆材质 不锈钢
阀锥材质 GGG 40

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality