VFM 2, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 法兰

065B3056

VFM 2 PN25 15/4 两通座阀法兰

产品详情

毛重 3.965 Kilogram
净重 3.956 Kilogram
容积 13.538 Liter
EAN 5710104075891

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFM 2 PN25 15/4 两通座阀法兰
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 4 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 泄压
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 VFM 2
应用 区域供热和供冷
接口数量 2
控制比 50:1
替代性应用 VSP 供热
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.5
气蚀系数 100% 0.34
气蚀系数 25% 0.58
气蚀系数 50% 0.52
气蚀系数 75% 0.5
流量特性 折线型控制特性
直径 [mm] 15 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 5 mm
连接类型 法兰
阀体材质 GGG 40.3
阀锥材质 不锈钢
阀门尺寸 DN 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality