VFG 33, PN 16, DN 65, 50 m³/h, 法兰

065B2602

VFG33 PN16 65/50 三通法兰供水/回水

产品详情

毛重 42.5 Kilogram
净重 42.5 Kilogram
容积 88.8 Liter
EAN 5702421805190

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG33 PN16 65/50 三通法兰供水/回水
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 50 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 200 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 泄压
功能 2 混合阀
压力等级 PN 16
压差范围 [bar] [最高] 12 bar
型号 VFG 33
安装类型 免费
应用 区域供热
接口数量 3
控制比 1:50
旁通端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05 %
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.5
流量特性 线性特性
直径 [mm] 65 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 16 mm
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4404
阀门尺寸 DN 65
驱动杆位置 A-AB:常闭

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality