VFG 21, PN 16, DN 20, 6.30 m³/h, 法兰

065B2503

VFG21 PN16 20/6,3 两通法兰供水/回水

产品详情

毛重 6.85 Kilogram
净重 6.63 Kilogram
容积 11.93 Liter
EAN 5702421804209

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VFG21 PN16 20/6,3 两通法兰供水/回水
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 6.3 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 泄压
压力等级 PN 16
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 VFG 21
安装类型 免费
密封材料 EPDM
应用 区域供热
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.41
气蚀系数 25% 0.69
气蚀系数 50% 0.62
气蚀系数 75% 0.6
流量特性 线性优化
直径 [mm] 20 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.01
行程 [mm] 6 mm
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4404
阀门尺寸 DN 20
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality