VFGS 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Flange

065B2432

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

VFGS2 PN16 25/8 2 vias flange fluxo/ret

产品详情

毛重 9.01 Kilogram
净重 9.01 Kilogram
容积 11.305 Liter
EAN 5702421803493

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFGS2 PN16 25/8 两通法兰供水/回水
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 8 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 300 °C
允许介质 蒸汽
公称压力 [bar] 16 bar
功能 泄压
压力等级 PN 16
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 VFGS 2
安装类型 免费
应用 蒸汽
接口数量 2
替换介质 循环水
气蚀系数 0.6
流量特性 线性优化
直径 [mm] 25 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.03
行程 [mm] 6 mm
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸 DN 25
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality