VFG 2, 32.00 m³/h, 法兰

065B2406

VFG2 PN25 50/32 两通法兰供水/回水

产品详情

毛重 18.527 Kilogram
净重 16.284 Kilogram
Volume 20.748 Liter
EAN 5702421803233

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 50/32 两通法兰供水/回水
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 32 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 200 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 泄压
压差范围 [bar] [最高] 20 bar
型号 VFG 2
安装类型 免费
应用 区域供热
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.5
流量特性 线性优化
直径 [mm] 50 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.03
行程 [mm] 12 mm
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4404
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality