VM 2, PN 25, DN 25, 8 m³/h, G 1 1/4 A

065B2028

VM 2 PN25 25/8 两通座阀外螺纹

产品详情

Peso bruto 1.128 Kilogram
Peso líquido 1.035 Kilogram
Volume 1.122 Liter
EAN 5702421523506

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 5 mm
Description VM 2 PN25 25/8 两通座阀外螺纹
Diâmetro (mm) 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função Alívio de pressão
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
PN 替代 VSP 16
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VM2 (1)
SCIP 卷宗编号 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
Tamanho da conexão G 1 1/4 A
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Valores Kv [m³/h] 8 m³/h
产品系列 Motorized control valves
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 25 bar
型号 VM 2
填料盒密封材料 EPDM
应用 区域供热
控制比 50:1
替代性应用 VSP 供热
气蚀系数 0.5
气蚀系数 100% 0.34
气蚀系数 25% 0.58
气蚀系数 50% 0.52
气蚀系数 75% 0.5
流量特性 折线型控制特性
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
连接类型 外螺纹
阀座材质 不锈钢
阀锥材质 不锈钢
阀门尺寸 DN 25
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality