VM 2, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, G 1 A

065B2027

VM 2 PN25 20/6,3 两通座阀外螺纹

产品详情

毛重 1.004 Kilogram
净重 1.004 Kilogram
容积 1.144 Liter
EAN 5702421523490

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 20/6,3 两通座阀外螺纹
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 6.3 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VM2 (1)
SCIP 卷宗编号 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 泄压
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 25 bar
型号 VM 2
填料盒密封材料 EPDM
应用 区域供热
接口尺寸 G 1 A
接口数量 2
控制比 50:1
替代性应用 VSP 供热
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.5
气蚀系数 100% 0.34
气蚀系数 25% 0.58
气蚀系数 50% 0.52
气蚀系数 75% 0.5
流量特性 折线型控制特性
直径 [mm] 20 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 7 mm
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜,材料编号 2.1096.1(RG5)
阀座材质 不锈钢
阀杆材质 不锈钢
阀锥材质 不锈钢
阀门尺寸 DN 20
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality