VM 2, PN 25, DN 50, 25 m³/h, G 2 1/2 A

065B2020

VM 2 PN25 50/25 两通座阀外螺纹

Detalhes do produto

毛重 3.494 Kilogram
净重 3.171 Kilogram
容积 5.001 Liter
EAN 5702421509029

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
Aplicação alternativa VSP Aquecimento
Característica de fluxo Divisão
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Description VM 2 PN25 50/25 2 vias vedado rosca ext.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fator de cavitação 0.5
Fator de cavitação 100% 0.34
Fator de cavitação 25% 0.58
Fator de cavitação 50% 0.52
Fator de cavitação 75% 0.5
Grupo de produtos Motorized control valves
Kv 值 [m³/h] 25 m³/h
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável
Material do cone da válvula Aço inoxidável
Posição do eixo Normalmente aberta
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. eeef3c38-a53e-46a7-b84e-0271238cafdf
SCIP dossier product name VM2 (3)
Tamanho da válvula DN 50
Taxa de controle 50:1
Tipo VM 2
Tipos de conexão Rosca externa
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 泄压
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
接口尺寸 G 2 1/2 A
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
直径 [mm] 50 mm
行程 [mm] 10 mm
阀体材质 红铜,材料编号 2.1096.1(RG5)
阀杆材质 不锈钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality