VFS 2, PN 25, DN 32, 16 m³/h, 法兰

065B1532

VFS 2 PN25 32/16 两通座阀法兰

产品详情

毛重 8.728 Kilogram
净重 8.728 Kilogram
容积 13.319 Liter
EAN 5702421512692

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFS 2 PN25 32/16 两通座阀法兰
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 16 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
SCIP 卷宗编号 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 200 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 11 bar
型号 VFS 2
应用 蒸汽
接口数量 2
控制比 100:1
替代性介质 2 蒸汽
替代性应用 VSP 冷却水
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
流量特性 等百分比
直径 [mm] 32 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 15 mm
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀锥材质 不锈钢
阀门尺寸 DN 32

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality