VGS, PN 25, DN 15, 3.2 m³/h, G 3/4 A

065B0788

VGS PN25 15/3,2 两通螺纹供水/回水

产品详情

毛重 1.344 Kilogram
净重 1.344 Kilogram
容积 1.4 Liter
EAN 5702421543702

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGS PN25 15/3,2 两通螺纹供水/回水
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 3.2 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VGS PN25
SCIP 卷宗编号 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 200 °C
允许介质 蒸汽
公称压力 [bar] 25 bar
功能 控制阀
压力平衡型式 波纹管
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 10 bar
型号 VGS
安装类型 免费
应用 蒸汽
接口尺寸 G 3/4 A
接口数量 2
替换介质 循环水
气蚀系数 0.6
流量特性 近似线性
直径 [mm] 15 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 5 mm
连接标准 ISO 228/1
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜,材料编号 2.1096.1(RG5)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀锥材质 不锈钢,材料编号编号 1.4122
阀门尺寸 DN 15
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality