VGF, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 法兰

065B0783

VGF PN25 32/12,5 两通法兰供水

产品详情

毛重 8.044 Kilogram
净重 7.411 Kilogram
容积 14.256 Liter
EAN 5702421543658

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGF PN25 32/12,5 两通法兰供水
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 12.5 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 控制阀
压力平衡型式 活塞
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 VGF
安装类型 免费
应用 区域供热
接口尺寸 32
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
流量特性 近似线性
直径 [mm] 32 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 10 mm
连接标准 EN 1092-2
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀锥材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀门尺寸 DN 32
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality