VG, PN 25, DN 25, 8 m³/h, G 1 1/4 A

065B0776

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

VG PN25 25/8 两向螺纹供水

产品详情

毛重 0.967 Kilogram
净重 0.9 Kilogram
容积 1.372 Liter
EAN 5702421543580

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VG PN25 25/8 两向螺纹供水
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 8 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 控制阀
压力平衡型式 活塞
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 20 bar
型号 VG
安装类型 免费
密封材料 EPDM
应用 区域供热
接口尺寸 G 1 1/4 A
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
流量特性 近似线性
直径 [mm] 25 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.02
行程 [mm] 5 mm
连接标准 ISO 228/1
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜,材料编号 2.1096.1(RG5)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀锥材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀门尺寸 DN 25
驱动杆位置 常开

Accessories

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality