AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m

065-4401

AFT17 PN40 20-90/5m 螺旋传感器

产品详情

毛重 5.14 Kilogram
净重 3.953 Kilogram
容积 34.32 Liter
EAN 5702421808047

 

Contain batteries No
Description AFT17 PN40 20-90/5m 螺旋传感器
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Selfacting Thermostats - AFT
SCIP 卷宗编号 ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
产品系列 Actuators - Temperature
传感器介质温度 [°C] [最高] 190 °C
传感器连接 R1 锥形外螺纹符合 DIN 2999
功能 温度控制器
型号 AFT 17
增益 Ks 0.8
安装类型 免费
时间常数 [sec] 20 "
毛细管长度 [m] 5 m
温度传感器材质 铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm] 30 mm
温度传感器长度 [mm] 500 mm
温度设定范围 [°C] [最低] 20 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 90 °C
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 70 °C
脉冲管材质 铜材No. 2.0090
认证标准 DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
运输温度 [°C] [最低] -20 °C
运输温度 [°C] [最高] 50 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality