STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m

065-0610

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

STM PN25 40-95/5m

产品详情

毛重 2.703 Kilogram
净重 2.703 Kilogram
容积 5.277 Liter
EAN 5702421544327

 

Contain batteries No
Description STM PN25 40-95/5m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 STM PN25
SCIP 卷宗编号 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
产品系列 Actuators - Temperature
传感器介质温度 [°C] [最高] 145 °C
传感器连接 M22x1 / R3/4 外螺纹 符合DIN 2999
功能 安全温度监控器
型号 STM
增益 Ks 0.3
安装类型 免费
时间常数 [sec] 100 "
毛细管长度 [m] 5 m
温度传感器材质 铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm] 16 mm
温度传感器长度 [mm] 210 mm
温度设定范围 [°C] [最低] 40 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 95 °C
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 70 °C
脉冲管材质 铜材No. 2.0090
认证标准 DIN EN 14597:2005-12 STW871
运输温度 [°C] [最低] -20 °C
运输温度 [°C] [最高] 50 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality