AVT(快速), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m

065-0606

AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4

产品详情

毛重 1.87 Kilogram
净重 1.783 Kilogram
容积 5.37 Liter
EAN 5702421544297

 

Contain batteries No
Description AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVT PN25
SCIP 卷宗编号 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
产品系列 Actuators - Temperature
传感器介质温度 [°C] [最高] 150 °C
传感器连接 R 3/4 锥形外螺纹符合 DIN 2999 标准
功能 温度控制器
型号 AVT (fast)
增益 Ks 0.7
安装类型 免费
时间常数 [sec] 30 "
毛细管长度 [m] 4 m
温度传感器材质 铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm] 16 mm
温度传感器长度 [mm] 255 mm
温度设定范围 [°C] [最低] 60 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 100 °C
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 70 °C
脉冲管材质 铜材No. 2.0090
认证标准 DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
运输温度 [°C] [最低] -20 °C
运输温度 [°C] [最高] 50 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality