AVT, 40 °C - 90 °C, 210 mm, 5 m

065-0602

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

AVT PN25 40-90/5m 210mm R3/4 黄铜套管

产品详情

毛重 1.564 Kilogram
净重 1.442 Kilogram
容积 5.277 Liter
EAN 5702421544259

 

Contain batteries No
Description AVT PN25 40-90/5m 210mm R3/4 黄铜套管
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVT1
SCIP 卷宗编号 c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
产品系列 Actuators - Temperature
传感器介质温度 [°C] [最高] 140 °C
传感器套管材质 黄铜
传感器套管长度 [mm] 215 mm
传感器连接 M22x1 / R3/4 外螺纹 符合DIN 2999
功能 温度控制器
型号 AVT
增益 Ks 0.3
安装类型 免费
时间常数 [sec] 50 "
毛细管长度 [m] 5 m
温度传感器材质 铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm] 16 mm
温度传感器长度 [mm] 210 mm
温度设定范围 [°C] [最低] 40 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 90 °C
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 70 °C
脉冲管材质 铜材No. 2.0090
认证标准 DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
运输温度 [°C] [最低] -20 °C
运输温度 [°C] [最高] 50 °C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality