压力变送器, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 9200-B411-B3CD14-1

产品详情

毛重 0.129 Kilogram
净重 0.124 Kilogram
容积 0.253 Liter
EAN 5702428965651

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Legacy part number 11192660
Pressure range [mbar] [max] 150 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB 内部 CTR ±FS [%] 1.5 %
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -25 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [磅英寸] [最大] 2.18 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 32 mm
压力连接尺寸 14 x 1.5
压力连接标准 ISO 6149-2
压力连接类型 M
参考温度 [°C] 25 °C
型号 MBS 9200
存储温度范围 [°C] [最大] 125 °C
存储温度范围 [°C] [最小] -40 °C
存储温度范围 [°F] [最大] 257 °F
存储温度范围 [°F] [最小] -40 °F
安装位置错误@ 180° ±FS(%) 0.35 %
审批 CE 认证
建议安装扭矩 [牛米] 25 nm
最大过载压力 [巴] 3.5 bar
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
滞后性和可重复性±FS[%] 0.1 %
爆破压力 [巴] 50 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 100 °C
电气连接 卡口
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接形式备注 通风针脚 4
电气连接标准 ISO 15170
精确度 @ 参考温度±FS 典型 [%] 0.5 %
耐用性 P @ 10-90% FS 10000000
脉冲缓冲器 No
规格,关键 MBS 9200-B411-B3CD14-1
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
非线性 BFSL ±FS [%] 0.2 %

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality