压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

063G2390

电气连接: AMP SuperSeal, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 规格,关键: MBS 1250-3613-C4FA20

产品详情

毛重 0.066 Kilogram
净重 0.048 Kilogram
容积 0.098 Liter
EAN 5714279900170

 

+ 供电 针脚 3
+ 输出 针脚 1
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
供电电压[V] DC [Max] 30 V
供电电压[V] DC [Min] 8 V
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 400 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 5800 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 12 x 1.5
压力连接标准 ISO 9974-2
压力连接类型 M
型号 MBS 1250
最大反应时间 [毫秒] 1 ms
最大过载压力 [巴] 1200 bar
最大过载压力 [磅英寸表压] 17000 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 48 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -40 °F
爆破压力 [巴] 4000 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 58000 psig
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 257 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 AMP SuperSeal
电气连接尺寸 3 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接形式备注 锡涂层
电气连接标准 1,5 SERIES
相似产品 063G5390
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
脉冲缓冲器 Yes
规格,关键 MBS 1250-3613-C4FA20
输出信号 Voltage
输出信号 [伏] [最低] 1 V
输出信号 [伏] [最高] 5 V

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality