压力变送器, MBS 1350, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1789

电气连接: Deutsch, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1350-2816-C3GC05-1

产品详情

毛重 0.064 Kilogram
净重 0.055 Kilogram
容积 0.097 Liter
EAN 5702428838047

 

+ 供电 针脚 2
+ 输出 针脚 4
- 公共 针脚 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Pin surface material Au
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 60 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 870 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 JIS B2351
压力连接注意事项 A
压力连接类型 G
型号 MBS 1350
备注 针脚 3:代码 1:低到高:5 BAR
审批 CE 认证
C UL US UL Recognized
最大反应时间 [毫秒] 1 ms
最大过载压力 [巴] 210 bar
最大过载压力 [磅英寸表压] 3000 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 48 pc
比率电压 [伏] [最大] 4.5 V
比率电压 [伏] [最小] 0.5 V
温度补偿范围 [°C] [最大] 125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -40 °F
爆破压力 [巴] 1400 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 20000 psig
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 257 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Deutsch
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 DT04
相似产品 063G4789
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
脉冲缓冲器 Yes
规格,关键 MBS 1350-2816-C3GC05-1
输出信号 Ratio metric

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality