流量开关, FQS

061H4005

压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1 in, 介质: 己二醇; 淡水; 中性盐水, 连接类型: 螺纹, 触点功能: SPDT

产品详情

毛重 0.688 Kilogram
净重 0.672 Kilogram
容积 2.444 Liter
EAN 5702428275378

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 流量开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 编号
介质 淡水
己二醇
中性盐水
介质温度范围 [°C] [最低] 5 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 80 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 176 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 41 °F
包装方式 多包装
压力连接尺寸 1 in
压力连接类型 R
可维修 编号
型号 FQS
增高调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最大] 950 l/min
增高调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最小] 210 l/min
增高调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最大] 1140 l/min
增高调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最小] 380 l/min
增高调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最大] 1800 l/min
增高调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最小] 570 l/min
增高调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最大] 50 l/min
增高调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最小] 21 l/min
增高调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最大] 102 l/min
增高调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最小] 46 l/min
增高调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] 145 l/min
增高调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] 68 l/min
增高调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最大] 255 l/min
增高调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最小] 58 l/min
增高调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] 570 l/min
增高调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] 120 l/min
增高调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最大] 880 l/min
增高调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最小] 115 l/min
外壳 防水
审批 CE 认证
UKCA
最大流速 [米/秒] 2 m/s
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
机箱防护等级 IP IP42
每包数量 8 pc
爆破压力 [巴] 48 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 696 psig
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 176 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -13 °F
管道直径范围 Ø [毫米] [最大] 150 mm
管道直径范围 Ø [毫米] [最小] 25 mm
管道直径范围 Ø [英寸] [最大] 6 in
管道直径范围 Ø [英寸] [最小] 1 in
类型名称 FQS-W30G
触点功能 SPDT
连接类型 螺纹
降低调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最大] 940 l/min
降低调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最小] 200 l/min
降低调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最大] 1120 l/min
降低调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最小] 350 l/min
降低调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最大] 1700 l/min
降低调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最小] 530 l/min
降低调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最大] 45 l/min
降低调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最小] 18 l/min
降低调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最大] 100 l/min
降低调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最小] 43 l/min
降低调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] 140 l/min
降低调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] 63 l/min
降低调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最大] 250 l/min
降低调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最小] 50 l/min
降低调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] 565 l/min
降低调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] 105 l/min
降低调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最大] 850 l/min
降低调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最小] 100 l/min

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality