CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
REACH 候选清单物质 |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
产品名称 |
流量开关 |
产品系列 |
Switches and thermostats |
产品配件 |
编号 |
介质 |
淡水 己二醇 中性盐水 |
介质温度范围 [°C] [最低] |
5 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] |
80 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] |
176 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] |
41 °F |
包装方式 |
多包装 |
压力连接尺寸 |
1 in |
压力连接类型 |
R |
可维修 |
编号 |
型号 |
FQS |
增高调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最大] |
950 l/min |
增高调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最小] |
210 l/min |
增高调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最大] |
1140 l/min |
增高调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最小] |
380 l/min |
增高调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最大] |
1800 l/min |
增高调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最小] |
570 l/min |
增高调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最大] |
50 l/min |
增高调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最小] |
21 l/min |
增高调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最大] |
102 l/min |
增高调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最小] |
46 l/min |
增高调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] |
145 l/min |
增高调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] |
68 l/min |
增高调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最大] |
255 l/min |
增高调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最小] |
58 l/min |
增高调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] |
570 l/min |
增高调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] |
120 l/min |
增高调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最大] |
880 l/min |
增高调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最小] |
115 l/min |
外壳 |
常规 |
审批 |
CE 认证 UKCA UL |
最大流速 [米/秒] |
2 m/s |
最高工作压力 [bar] |
9.8 bar |
最高工作压力 [psig] |
142 psig |
机箱防护等级 IP |
IP20 |
每包数量 |
9 pc |
爆破压力 [巴] |
48 bar |
爆破压力 [磅英寸表压] |
696 psig |
环境温度范围 [°C] [最低] |
-25 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] |
80 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
176 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
-13 °F |
管道直径范围 Ø [毫米] [最大] |
150 mm |
管道直径范围 Ø [毫米] [最小] |
25 mm |
管道直径范围 Ø [英寸] [最大] |
6 in |
管道直径范围 Ø [英寸] [最小] |
1 in |
类型名称 |
FQS-U30G |
触点功能 |
SPDT |
连接类型 |
螺纹 |
降低调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最大] |
940 l/min |
降低调节 DN100/4 英寸 [升/分钟] [最小] |
200 l/min |
降低调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最大] |
1120 l/min |
降低调节 DN125/5 英寸 [升/分钟] [最小] |
350 l/min |
降低调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最大] |
1700 l/min |
降低调节 DN150/6 英寸 [升/分钟] [最小] |
530 l/min |
降低调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最大] |
45 l/min |
降低调节 DN25/1 英寸 [升/分钟] [最小] |
18 l/min |
降低调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最大] |
100 l/min |
降低调节 DN32/1-1/4 英寸 [升/分钟] [最小] |
43 l/min |
降低调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] |
140 l/min |
降低调节 DN40/1-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] |
63 l/min |
降低调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最大] |
250 l/min |
降低调节 DN50/2 英寸 [升/分钟] [最小] |
50 l/min |
降低调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最大] |
565 l/min |
降低调节 DN65/2-1/2 英寸 [升/分钟] [最小] |
105 l/min |
降低调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最大] |
850 l/min |
降低调节 DN80/3 英寸 [升/分钟] [最小] |
100 l/min |