风扇转速控制器, XGE-EC

061H3245

出厂设置 [bar]: 8, P 区间最大值 [巴]: 4.5, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 8, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 18, 类型名称: XGE-2S-E

产品详情

毛重 0.225 Kilogram
净重 0.19 Kilogram
容积 0.735 Liter
EAN 5702428531610

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
P 区间最大值 [巴] 4.5 bar
P 区间最大值 [磅英寸] 65 psi
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 10 V
产品名称 风扇转速控制器
产品系列 Electronic controllers
产品配件 编号
供电电压[V] DC 10 V
出厂设置 [bar] 8 bar
制冷剂(s) R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
包装方式 多包装
压力进口接口尺寸 [英寸] 1/4
压力连接注意事项 带 Schrader
原厂设置 [磅英寸表压] 116 psig
可维修 编号
型号 XGE-EC
外壳 已关闭
审批 CE 认证
UKCA
最高工作压力 [bar] 47 bar
最高工作压力 [psig] 681 psig
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 50 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 55 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 131 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
相似产品 061H3104
061H3145
类型名称 XGE-2S-E
调节范围 [MPa] Pe [最大] 1.8 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小] 0.8 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大] 18 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 8 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 261 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 116 psig
进口压力 内部/外部 内部
进口压力连接标准 DIN 8906
进口压力连接类型 喇叭口

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality