风扇转速控制器, RGE

061H3008

出厂设置 [bar]: 19, 相位数: 1, P 区间最大值 [巴]: 4, 调节范围 [巴] Pe [最大]: 28, 调节范围 [巴] Pe [最小]: 8, 类型名称: RGE-Z1P4-7DS

产品详情

毛重 0.66 Kilogram
净重 0.54 Kilogram
容积 1.708 Liter
EAN 5702428275798

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
P 区间最大值 [巴] 4 bar
P 区间最大值 [磅英寸] 58 psi
REACH 候选清单物质 No
产品名称 风扇转速控制器
产品系列 Electronic controllers
产品配件 编号
出厂设置 [bar] 19 bar
制冷剂(s) R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
包装方式 多包装
压力进口接口尺寸 [英寸] 1/4
压力连接注意事项 带 Schrader
原厂设置 [磅英寸表压] 276 psig
可维修 编号
型号 RGE
外壳 已关闭
审批 CE 认证
UKCA
接线端子数量[件] 4 pc
最大电流输出/相 [安培] 6 A
最小速度设定 [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
最高工作压力 [bar] 47 bar
最高工作压力 [psig] 681 psig
机箱防护等级 IP IP54
每包数量 16 pc
毛细管长度 [英寸] 35.4 in
毛细管长度[ mm ] 900 mm
爆破压力 [巴] 131 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 1900 psig
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 55 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 131 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 200 V
相位数 1
类型名称 RGE-Z1P4-7DS
调节范围 [MPa] Pe [最大] 2.8 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小] 0.8 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大] 28 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 8 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 406 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 116 psig
进口压力 内部/外部 内部
进口压力连接标准 DIN 8906
进口压力连接类型 喇叭口
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality