插装式压力开关, CCB, 110.00 bar, 80.00 bar
061F9909
更高激活压力 [巴]: 110.00, 更低激活压力 [巴]: 80.00, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 焊接,ODM, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65
更高激活压力 [巴]: 110.00, 更低激活压力 [巴]: 80.00, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NC), 压力连接类型: 焊接,ODM, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65
毛重 | 0.138 Kg |
净重 | 0.13 Kg |
Volume | 0.457 Liter |
EAN | 5702428939348 |
毛重 | 0.138 Kg |
净重 | 0.13 Kg |
Volume | 0.457 Liter |
EAN | 5702428939348 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 插装式压力开关 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 210 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -20 °F |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 工业包装 |
压力接口尺寸 [毫米] | 6.35 mm |
压力范围类别 | 高压 |
压力连接注意事项 | 铜套管(尖端=7mm) |
压力连接类型 | 焊接,ODM |
可维修 | 编号 |
型号 | CCB |
外壳 | 环氧树脂 |
安装 | Vertical +/- 45º |
审批 |
CE 认证 TÜV UKCA |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A |
更低激活压力 [巴] | 80 bar |
更低激活压力 [磅英寸] | 1160 psi |
更高激活压力 [巴] | 110 bar |
更高激活压力 [磅英寸] | 1595 psi |
最高工作压力 [bar] | 165 bar |
最高工作压力 [psig] | 2393 psig |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 20 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
爆破压力 [巴] | 375 bar |
爆破压力 [磅英寸表压] | 5440 psig |
环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -20 °F |
电气连接 | 电缆 |
电线颜色 | 黑色 |
电缆类型 | AWG18 |
电缆长度 | 59.06 in |
电缆长度 [m] | 1.5 m |
规格,关键 | CCB-2UB04W |
触点功能 | SPST(NC) |
触点容量 | AC=6 A, 250 V |
重设功能 | 自动 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 插装式压力开关 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 210 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -20 °F |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 工业包装 |
压力接口尺寸 [毫米] | 6.35 mm |
压力范围类别 | 高压 |
压力连接注意事项 | 铜套管(尖端=7mm) |
压力连接类型 | 焊接,ODM |
可维修 | 编号 |
型号 | CCB |
外壳 | 环氧树脂 |
安装 | Vertical +/- 45º |
审批 |
CE 认证 TÜV UKCA |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A |
更低激活压力 [巴] | 80 bar |
更低激活压力 [磅英寸] | 1160 psi |
更高激活压力 [巴] | 110 bar |
更高激活压力 [磅英寸] | 1595 psi |
最高工作压力 [bar] | 165 bar |
最高工作压力 [psig] | 2393 psig |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 20 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
爆破压力 [巴] | 375 bar |
爆破压力 [磅英寸表压] | 5440 psig |
环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -20 °F |
电气连接 | 电缆 |
电线颜色 | 黑色 |
电缆类型 | AWG18 |
电缆长度 | 59.06 in |
电缆长度 [m] | 1.5 m |
规格,关键 | CCB-2UB04W |
触点功能 | SPST(NC) |
触点容量 | AC=6 A, 250 V |
重设功能 | 自动 |