恒温器, MBC 8100

061B800466

温度范围 [°C]: 70 - 120, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 刚性传感器, 机箱防护等级 IP: IP65

产品详情

毛重 0.594 Kilogram
净重 0.281 Kilogram
容积 3.48 Liter
EAN 5702423218745

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MBC 8100 8000 Temperature Switch
SCIP 卷宗编号 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
UK RoHS compliance Out of scope
与套管/水管连接方式 M 18 x 1.5
产品名称 恒温器
产品描述 恒温器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 13 x 50 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 1/2 x 2 in
传感器类型 刚性传感器
充注类型 吸附
包装方式 多包装
可维修 编号
回差 (FS) [K] 5 K
回差类型 固定(最大值)
型号 MBC 8100
审批 ABS
BV
CCC
CCS
CE 认证
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大传感器温度 [°C] 220 °C
最大传感器温度 [°F] 428 °F
最小传感器套长度 [毫米] 75 mm
最小传感器套长度 [英寸] 3 in
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 6 pc
温度范围 [°C] [最低] 70 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] 158 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气规格标准 EN 60947-5
电气连接 DIN 插头
电气连接尺寸 Pg 11
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
规格,关键 2411-1A00075
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
重设功能 自动

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality