产品详情

毛重 1.773 Kilogram
净重 1.543 Kilogram
容积 2.236 Liter
EAN 5702423059249

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MBV 1000-5000
SCIP 卷宗编号 cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 测试阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
包含最小杂质
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力范围 (Pi) [巴] [最大] 120 bar
压力范围 (Pi) [巴] [最小] 0 bar
压力范围 (Pi) [巴] 油 [最大] 180 bar
压力范围 (Pi) [巴] 油 [最小] 0 bar
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 DIN 3852-E
压力连接类型 G
型号 MBV 5000
审批 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
每包数量 9 pc
测试功能 分体
测试压力连接尺寸 16 x 2
测试压力连接类型 M
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 120 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 248 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
脉冲缓冲器 No
螺纹连接标准 ISO 228-1
规格,关键 MBV5000-1411
输入数目 [pc] 4 pc
输出数量 [pc] 4 pc
输出连接类型 法兰

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality