测试阀, MBV 3000

061B6100

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 压力范围(Pi) [bar]: 0 - 120

产品详情

毛重 0.32 Kilogram
净重 0.266 Kilogram
容积 0.402 Liter
EAN 5702423208340

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MBV 1000-5000
SCIP 卷宗编号 cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 测试阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
包含最小杂质
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力范围 (Pi) [巴] [最大] 120 bar
压力范围 (Pi) [巴] [最小] 0 bar
压力连接尺寸 1/2
压力连接标准 DIN 3852-E
压力连接类型 G
型号 MBV 3000
审批 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
每包数量 25 pc
测试功能 分体
测试压力连接尺寸 16 x 2
测试压力连接类型 M
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 120 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 248 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
脉冲缓冲器 No
螺纹连接标准 ISO 228-1
规格,关键 MBV 3000-11
输入数目 [pc] 1 pc
输出数量 [pc] 1 pc
输出连接尺寸 1/4
输出连接标准 DIN 3852X
输出连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality