隔离阀, MBV 2000

061B6002

最高工作压力 [bar]: 600.0, 内部连接类型: G

产品详情

毛重 0.112 Kilogram
净重 0.043 Kilogram
容积 0.089 Liter
EAN 5702423133161

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
External connection standard DIN 3852-E
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 隔离阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
内部连接尺寸 1/4
内部连接标准 DIN 3852
内部连接类型 G
包装方式 多包装
型号 MBV 2000
外部连接 公头/母头 外螺纹
外部连接尺寸 1/2
外部连接类型 G
对边宽度 [毫米] 30 mm
最大测试压力 [磅英寸表压] 8702 psig
最高工作压力 [bar] 600 bar
每包数量 60 pc
爆破压力 [巴] 1500 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 200 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 382 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
规格,关键 MBV2000-123

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality