隔离阀, MBV 2000

061B6001

最高工作压力 [bar]: 600.0, 内部连接类型: G

产品详情

毛重 0.068 Kilogram
净重 0.067 Kilogram
容积 0.087 Liter
EAN 5702423133147

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
External connection standard DIN 3852-E
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 隔离阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
内部连接尺寸 1/4
内部连接标准 DIN 3852
内部连接类型 G
包装方式 多包装
型号 MBV 2000
外部连接 公头/母头 外螺纹
外部连接尺寸 1/4
外部连接类型 G
对边宽度 [毫米] 24 mm
最大测试压力 [磅英寸表压] 8702 psig
最高工作压力 [bar] 600 bar
每包数量 60 pc
爆破压力 [巴] 1500 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 200 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 382 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
规格,关键 MBV2000-111

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality