Pressure switch, MBC 5100
061B008266
Regulation range [bar] Pe: -0.20 - 4.00, Reset function: Auto, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 10 x 1, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 15.0
Regulation range [bar] Pe: -0.20 - 4.00, Reset function: Auto, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 10 x 1, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 15.0
毛重 | 0.288 Kg |
净重 | 0.238 Kg |
Volume | 0.643 Liter |
EAN | 5702428366397 |
毛重 | 0.288 Kg |
净重 | 0.238 Kg |
Volume | 0.643 Liter |
EAN | 5702428366397 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Pressure switch |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
出厂设置 [bar] | 2.5 bar |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 10 x 1 |
压力连接标准 | ISO 261 |
压力连接注意事项 | 带法兰 |
压力连接类型 | M |
压差 @最大范围设置 [巴] | 0.45 bar |
压差 @最小范围设置 [巴] | 0.3 bar |
原厂设置 [兆帕] | 0.25 MPa |
可维修 | 编号 |
型号 | MBC 5100 |
审批 |
ABS BV CCC CCS CE 认证 CMIM DNV EAC GL KRS LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
报警信号 | 下降 |
最大测试压力 [巴] Pe | 15 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 218 psig |
最高工作压力 [bar] | 15 bar |
最高工作压力 [psig] | 220 psig |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 32 pc |
爆破压力 [巴] | 30 bar |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气规格标准 | EN 60947-5 |
电气连接 | DIN 插头 |
电气连接尺寸 | Pg 9 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | EN 175301-803-A |
规格,关键 | 1211-3DA05 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
调节范围 [MPa] Pe [最大] | 0.4 MPa |
调节范围 [MPa] Pe [最小] | -0.02 MPa |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 4 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | -0.2 bar |
重设功能 | 自动 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Pressure switch |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
出厂设置 [bar] | 2.5 bar |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 10 x 1 |
压力连接标准 | ISO 261 |
压力连接注意事项 | 带法兰 |
压力连接类型 | M |
压差 @最大范围设置 [巴] | 0.45 bar |
压差 @最小范围设置 [巴] | 0.3 bar |
原厂设置 [兆帕] | 0.25 MPa |
可维修 | 编号 |
型号 | MBC 5100 |
审批 |
ABS BV CCC CCS CE 认证 CMIM DNV EAC GL KRS LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
报警信号 | 下降 |
最大测试压力 [巴] Pe | 15 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 218 psig |
最高工作压力 [bar] | 15 bar |
最高工作压力 [psig] | 220 psig |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 32 pc |
爆破压力 [巴] | 30 bar |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气规格标准 | EN 60947-5 |
电气连接 | DIN 插头 |
电气连接尺寸 | Pg 9 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | EN 175301-803-A |
规格,关键 | 1211-3DA05 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
调节范围 [MPa] Pe [最大] | 0.4 MPa |
调节范围 [MPa] Pe [最小] | -0.02 MPa |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 4 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | -0.2 bar |
重设功能 | 自动 |