开关配件, 传感器

060L326766

传感器, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

产品详情

毛重 0.068 Kilogram
净重 0.064 Kilogram
容积 0.059 Liter
EAN 5702423155989

 

Contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 保护套管
产品系列 Switches accessories
传感器套接口长度 [毫米] 22 mm
传感器套管材质 不锈钢
内部传感器套 Ø [毫米] 13.5 mm
包装方式 多包装
压力进口接口尺寸 [英寸] 1/2
型号 Accessory
外部传感器套 Ø [毫米] 15 mm
最小传感器套长度 [毫米] 75 mm
最小传感器套长度 [英寸] 3 in
每包数量 10 pc
用于产品 CAS
KPS
MBC
RT
类型名称 保护套管
进口压力 内部/外部 外置
进口压力连接标准 ISO 228-1
进口压力连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality